SAUG-FL SCG 40 POM
부품 번호.: 10.01.30.00030
Suction plate
산업: 일반
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Height H | 9.5 (mm) |
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Working temperature max. | 80 (°C) |
| Utilization design | Flow gripper |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 40 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 9.5 mm |
| LG1 | 6.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 6.5 g |
| Holding force | 2 ... 10 N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Product family | SAUG-SCG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서