SAUG-FL SCG 40 POM
Onderdeelnr.: 10.01.30.00030
Oppervlak vacuümgrijper
Industriesegmenten: Universeel
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Height H | 9.5 (mm) |
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Working temperature max. | 80 (°C) |
| Utilization design | Flow gripper |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 40 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 9,5 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 6,5 g |
| Holding force | 2 ... 10 N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Product family | SAUG-SCG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie