SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG
Onderdeelnr.: 10.01.30.00359
Composite-grijper voor de handling van gevoelige onderdelen
Industriesegmenten: Elektronica | Solar | Verpakkingen | Vezelcomposiet
| Number of ejectors | 1 |
| Performance class | E100 |
| Shape compact ejectors | Blow-off function |
| Mounting | MA |
| Additional function | Silencer axial |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 55 mm |
| D1 | 40 mm |
| D2 | 39,8 mm |
| G1 | M37x1-M |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | G3/8"-F |
| G5 | M5-F |
| H | 106,6 mm |
| H1 | 111,1 mm |
| H3 | 20,6 mm |
| H4 | 6 mm |
| H5 | 9,6 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| X1 | 46 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape compact ejectors | A |
| Mounting | MA |
| Suction rate | 270 ... 590 l/min |
| Suction rate [m³/h] | 16,2 ... 35,4 m³/h |
| Air consumption | 60 ... 200 l/min |
| Air consumption [m³/h] | 3,6 ... 12,0 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1,0 ... 5,0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 75 °C |
| Weight | 164 g |
| Product family | SCG |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie