Schmalz

Bestelinformatie

The flow gripper SCG for dry food s designed in two parts. In order to receive a complete gripper (flow gripper + suction cup) the following ordering steps are required:

  • Flow gripper (step1) – available for axial or sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

Available accessories: plug-in screw union

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01080

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size30
Height H26.3 (mm)
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Standaard602
Suction cup typeBCG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Dmax (N) 39,6  mm
Dmax(S) 32,5  mm
dn 15  mm
Ds 29,5  mm
G1 M37x1-F
H 26,3  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 5,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 30
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Number of folds 1,5
Weight 16,9  g
Holding force N
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption l/min
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate l/min
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Product family SAUG-SCG
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen