Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur à flux SCG pour les produits alimentaires secs est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

  • Préhenseur à flux SCG (étape 1) - disponible pour le montage sur axe ou latéral
  • Ventouses (étape 2)

 

Accessoires disponibles : raccord à vis emboîtable

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

Réf. article: 10.01.30.01080

Ventouse (ronde)

Secteurs : Agroalimentaire | Conditionnement

Taille30
Hauteur H26.3 (mm)
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Type de ventouseBCG
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Dmax (N) 39,6  mm
Dmax(S) 32,5  mm
dn 15  mm
Ds 29,5  mm
G1 M37x1-F
H 26,3  mm
LG1 5  mm
Z (Allongement) 5,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 30
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Température de travail °C
Nombre de soufflets 1,5
Poids propre 16,9  g
Force de préhension N
Consommation d'air [m³/h] m³/h
Consommation d'air l/min
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Capacité d'aspiration [m³/h] m³/h
Capacité d'aspiration l/min
Matière de la ventouse Silicone SI détectable par les métaux
Famille de produits SAUG-SCG
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier