Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

BCG 30 SI-MD-55 SC085

Réf. article: 10.01.06.04559

Ventouse à soufflet (ronde), pour un débit volumétr élevé avec adaptation optimale aux surfaces irrégulières

Taille30
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 20  mm
Dk 24,8  mm
Dmax(S) 32,5  mm
Ds 29,5  mm
H 16,8  mm
Z (Allongement) 5,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Famille d'insert SC 085
Nombre de soufflets 1,5
Matière de la ventouse Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 3,5  g
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier