BCG 30 SI-MD-55 SC085
Część nr.: 10.01.06.04559
Bellows suction cup (round) for high volumeflow with optimum adaption to uneven surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 20 mm |
| Dk | 24,8 mm |
| Dmax(S) | 32,5 mm |
| Ds | 29,5 mm |
| H | 16,8 mm |
| Z (Stroke) | 5,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | SC 085 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3,5 g |
Dokumentacja
Dokumentacja