Schmalz

Chwytaki przepływowe

Oprócz manipulowania tekstyliami kompozytowymi, chwytaki te nadają się szczególnie do manipulowania niezwykle cienkimi, delikatnymi foliami, cienkim szkłem i niezmontowanymi płytkami drukowanymi.

Filtruj wyniki

Mounting
Etykietowanie
Industry sector
Product family

Przyssawki do chwytaków przepływowych SCGS

  • Średnica powierzchni ssącej: 30 mm, przyssawka: 20 mm do 50 mm
  • Powierzchnie ssące wykonane z POM zgodnego z FDA
  • Przyssawka wykonana z Perbunanu NBR-AS (antystatyczna), NBR-ESD lub silikonu (SI-HD) (zgodna z FDA)
  • Przyssawki wykonane z SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD
View 25 products
Delikatna elektronika obsługiwana perfekcyjnie
  • NOWY

Delikatna elektronika obsługiwana perfekcyjnie

Minimalne ślady, maksymalna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi – dzięki naszym przyssawkom wykonanym z nowego materiału HT1-ESD wyznaczamy nowe standardy w zakresie obsługi wrażliwych komponentów.

Handling Sets SCG-HSS

  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
Wyświetl 1 produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.