Schmalz

Chwytak przepływowy do powierzchni o wysokiej strukturze SCG-HSS

Wydajność ssania od 270 l/min do 650 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bardzo dobre uszczelnienie na powierzchniach o silnej strukturze dzięki elastycznie regulowanej zasłonie szpilkowej

Wysoka wydajność ssania przy minimalnym zużyciu powietrza przy niskich kosztach eksploatacyjnych

Ochrona delikatnych przedmiotów obrabianych poprzez kontrolowane rozładowanie ładunków elektrostatycznych

Kompaktowy, lekki chwytak jest odpowiedni dla małych elementów lub, w przypadku łączenia kilku chwytaków, dla dużych elementów

Najwyższa niezawodność procesu przy dużej przepustowości dzięki prawidłowej obsłudze pozycji i wysokości

Projekt
  • Model podstawowy wykonany z aluminium nieanodyzowanego z wbudowanym układem wytwarzania próżni napędzanym sprężonym powietrzem (1)
  • Nadaje się do montażu bocznego (2)
  • Elastyczna, elastyczna powierzchnia chwytna za pomocą sworzni z mocowaniem pneumatycznym (3)
  • Przewód powietrza wylotowego do kontrolowanego przewodzenia powietrza wlotowego (4)
  • Przyłącze sprężonego powietrza Wytworzenie podciśnienia (ssanie) (5)
  • Przyłącza sprężonego powietrza do wyciągania i mocowania sworzni oraz przyłącze do wykrywania podciśnienia (6)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania: 270 l/min do 650 l/min
  • Powierzchnia ssąca: zasłona kołkowa o Ø 47 mm
  • Zgodny z ESD
  • ESD compliant
Branże
  • •Elektornika
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
Product family

1 - 1 z 1 wyników

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Część nr.: 10.01.30.01058

Flow Grippers for handling structured surfaces

Branże: Elektornika

Number of ejectors1
Performance classE100
Additional functionExhaust duct axial
Stroke Z (max.)25 (mm)
Diameter Ds47 (mm)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.