Schmalz

Garras de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS

Capacidad de aspiración de 270 l/min a 650 l/min

Ir directamente a los productos

Muy buen sellado en superficies fuertemente estructuradas debido a la cortina de pines flexiblemente ajustable

Gran capacidad de aspiración con un mínimo consumo de aire para reducir el coste operativo

Protección de las piezas sensibles mediante la descarga controlada de cargas electrostáticas

La garra compacta y ligera es adecuada para componentes pequeños o, cuando se combinan varias garras, para componentes grandes

Máxima fiabilidad del proceso con un alto rendimiento gracias a la manipulación respetando la posición

Diseño
  • Modelo básico de aluminio no anodizado con generador de vacío neumático integrado (1)
  • Adecuado para montaje lateral (2)
  • Superficie de garra flexiblemente adaptable mediante pines con fijación neumática (3)
  • Conducto de aire de escape para la conducción controlada del aire succionado(4)
  • Conexión de aire comprimido para la generación de vacío (aspirar) (5)
  • Conexiones de aire comprimido para extender y fijar los pines y conexión para la detección de vacío (6)
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración: de 270 l/min a 650 l/min
  • Superficie de ventosa: cortina de pines con Ø 47 mm
  • Capacidad de carga de hasta 250 g (horizontal y vertical)
  • Cumple con ESD
Industrias
  • •Electrónica
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 1 de 1 resultados

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

N° de artículo: 10.01.30.01058

Garras de flujo para la manipulación superficies altamente estructuradas

Industrias: Electrónica

Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Función adicionalConexión de aire de escape axial
Recorrido Z (máx.)25 (mm)
Diámetro Ds47 (mm)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta