Schmalz

Strömungsgreifer für stark strukturierte Oberflächen SCG-HSS

Saugvermögen von 270 l/min bis 650 l/min

Direkt zu den Produkten

Sehr gute Abdichtung auf stark strukturierten Oberflächen durch flexibel anpassbaren Stiftvorhang

Hohe Saugleistung bei minimalem Luftverbrauch für niedrige Betriebskosten

Schutz von empfindlichen Werkstücken durch kontrollierte Ableitung von elektrostatischen Ladungen

Kompakter, leichter Greifer eignet sich für kleine Bauteile oder bei Kombination mehrerer Greifer für große Bauteile

Höchste Prozesssicherheit bei hohem Durchsatz durch positions- und lagegetreue Handhabung

Aufbau
  • Grundmodell aus nicht-eloxiertem Aluminium mit integrierter druckluftbetriebener Vakuum-Erzeugung (1)
  • Geeignet für seitliche Montage (2)
  • Flexibel anpassbare Greiffläche durch Stifte mit pneumatischer Fixierung (3)
  • Abluftführung zur kontrollierten Leitung der angesaugten Luft (4)
  • Druckluftanschluss Vakuum-Erzeugung (Saugen) (5)
  • Druckluftanschlüsse zum Ausfahren und Fixieren der Stifte sowie Anschluss zur Unterdruckabfrage (6)
Technische Daten
  • Saugvermögen: 270 l/min bis 650 l/min
  • Saugfläche: Stiftvorhang mit Ø 47 mm
  • Traglast bis zu 250 g (horizontal und vertikal)
  • ESD-konform
Branchen
  • Elektronik
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 1 von 1 Ergebnissen

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Art-Nr.: 10.01.30.01058

Strömungsgreifer für stark strukturierte Oberflächen

Branchen: Elektronik

Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
ZusatzfunktionAbluftführung axial
Hub Z (max)25 (mm)
Durchmesser Ds47 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb