Schmalz

Virtaustarttuja hyvin rakenteisiin pintoihin SCG-HSS

Pumppausnopeus välillä 270 l / min - 650 l / min

Siirry suoraan tuotteisiin

Erittäin hyvä tiiviys erittäin jäsennellyillä pinnoilla joustavasti säädettävän kynäverhon ansiosta

Suuri imuteho ja minimaalinen ilmankulutus pieniin käyttökustannuksiin

Herkkien työkappaleiden suojaaminen hallitulla sähköstaattisten varausten purkautumisella

Pienikokoinen, kevyt tarttuja sopii pieniin osiin tai, kun yhdistetään useita tarttujia, suuriin osiin

Korkein prosessin luotettavuus suurella läpäisykyvyllä tarkan sijainnin ja asennon käsittelyn ansiosta

Design
  • Perusmalli anodisoimattomasta alumiinista integroidulla paineilmakäyttöisellä tyhjiöntuotannolla (1)
  • Soveltuu sivuseinälle (2)
  • Joustavasti säädettävä tartuntapinta pneumaattisella kiinnityksellä varustettujen tappien ansiosta (3)
  • Poistoilmakanava imettävän ilman hallittuun ohjaamiseen (4)
  • Paineilmaliitäntä alipaineen muodostusta varten (imu) (5)
  • Paineilmaliitännät tappien jatkamiseen ja kiinnittämiseen sekä liitäntä alipainevalvontaan (6)
Tekniset tiedot
  • Pumppausnopeus: 270 - 650 l / min
  • Imualue: kynäverho Ø 47 mm
  • ESD-yhteensopiva
  • ESD compliant
Toimialat
  • •Elektroniikka
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala
Product family

1 - 1 / 1 tuloksista

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Osanro: 10.01.30.01058

Flow Grippers for handling structured surfaces

Toimialat: Elektroniikka

Number of ejectors1
Performance classE100
Additional functionExhaust duct axial
Stroke Z (max.)25 (mm)
Diameter Ds47 (mm)

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.