Schmalz

Tilaustiedot

The flow gripper SCG-HSS is delivered assembled. The product consists of:

  • Gripper type SCG-HSS with integrated vacuum generator

Available spare parts: pins

Available accessories: exhaust duct, mounting set, compressed air hoses, plug-in screw unions

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Osanro: 10.01.30.01058

Flow Grippers for handling structured surfaces

Toimialat: Elektroniikka

Number of ejectors1
Performance classE100
Additional functionExhaust duct axial
Stroke Z (max.)25 (mm)
Diameter Ds47 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 73  mm
B2 72  mm
D 73  mm
D2 50  mm
D3 19,5  mm
D mk1 46  mm
Ds 47  mm
d 4  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M5-F
G4 M5-F
H 105  mm
H1 143,5  mm
H2 75,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Additional function Exhaust duct axial
ESD status compliant
Performance class E100
Operating temperature 5 ... 50 °C
Weight 520  g
Product family SCG-HSS
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin