Schmalz

Sipariş Bilgileri

SCG-HSS akış tutucu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Entegre vakum jeneratörlü SCG-HSS tipi tutucu

Mevcut yedek parçalar: pimler

Mevcut aksesuarlar: egzoz kanalı, montaj seti, basınçlı hava hortumları, geçmeli vidalı rakorlar

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Parça no.: 10.01.30.01058

Flow Grippers yapılandırılmış yüzeylerin taşınması için

Endüstriler: Elektronik

Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Ek fonksiyonEgzoz havası bağlantısı eksenel
Strok Z (maks.)25 (mm)
Çap Ds47 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 73  mm
B2 72  mm
D 73  mm
D2 50  mm
D3 19,5  mm
D mk1 46  mm
Ds 47  mm
d 4  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M5-F
G4 M5-F
H 105  mm
H1 143,5  mm
H2 75,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ek fonksiyon Egzoz havası bağlantısı eksenel
ESD durumu uyumlu
Performans sınıfı E100
Çalışma sıcaklığı 5 ... 50 °C
Ağırlık 520  g
Ürün ailesi SCG-HSS
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git