SCG-HSS 1xE100 AR 25 47
N° de artículo: 10.01.30.01058
Garras de flujo para la manipulación superficies altamente estructuradas
Industrias: Electrónica
| Número de eyectores | 1 |
| Clase de potencia | E100 |
| Función adicional | Conexión de aire de escape axial |
| Recorrido Z (máx.) | 25 (mm) |
| Diámetro Ds | 47 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B1 | 73 mm |
| B2 | 72 mm |
| D | 73 mm |
| D2 | 50 mm |
| D3 | 19,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| Ds | 47 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| G2 | G1/8"-HE |
| G3 | M5-HE |
| G4 | M5-HE |
| H | 105 mm |
| H1 | 143,5 mm |
| H2 | 75,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Función adicional | Conexión de aire de escape axial |
| Estado ESD | compatible |
| Clase de potencia | E100 |
| Temperatura de uso | 5 ... 50 °C |
| Peso | 520 g |
| Familia de productos | SCG-HSS |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación