SCG-HSS 1xE100 AR 25 47
Réf. article: 10.01.30.01058
Préhenseurs de courant pour la surfaces très structures
Secteurs : Électronique
| Nombre d'éjecteurs | 1 |
| Classe de puissance | E100 |
| Fonction supplémentaire | Guidage de l'air d'échappement axial |
| Course Z (max.) | 25 (mm) |
| Diamètre Ds | 47 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 73 mm |
| B2 | 72 mm |
| D | 73 mm |
| D2 | 50 mm |
| D3 | 19,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| Ds | 47 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M5-F |
| H | 105 mm |
| H1 | 143,5 mm |
| H2 | 75,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Fonction supplémentaire | Guidage de l'air d'échappement axial |
| Statut ESD | conforme |
| Classe de puissance | E100 |
| Température de travail | 5 ... 50 °C |
| Poids propre | 520 g |
| Famille de produits | SCG-HSS |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation