SCG-HSS 1xE100 AR 25 47
Numero articolo: 10.01.30.01058
Pinze di presa di flusso per la altamente strutturate delicati
Industrie: Elettronica
| Numero di eiettori | 1 |
| Classe di potenza | E100 |
| Funzioni supplementari | Condotto dell´aria di scarico assiale |
| Freccia elastica Z (max.) | 25 (mm) |
| Diametro Ds | 47 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 73 mm |
| B2 | 72 mm |
| D | 73 mm |
| D2 | 50 mm |
| D3 | 19,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| Ds | 47 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M5-IG |
| G4 | M5-IG |
| H | 105 mm |
| H1 | 143,5 mm |
| H2 | 75,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Funzioni supplementari | Condotto dell´aria di scarico assiale |
| Stato ESD | conforme |
| Classe di potenza | E100 |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 50 °C |
| Peso | 520 g |
| Famiglia di prodotti | SCG-HSS |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione