VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M
Numero articolo: 10.01.45.00033
Gruppo valvola elettromagnetica Controllo del vuoto/dell'aria compressa
Tensione DC | 24 V - DC |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |
Tipo | 2,2m |
Lunghezza L | 2170 (mm) |
Peso | 2.7 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
Attributo | Valore |
---|---|
L | 2170 mm |
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documentazione | Lingua |
---|---|
Inglese | |
Inglese |