VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M
부품 번호.: 10.01.45.00033
밸브 어셈블리 진공 및 압축 공기 제어
Voltage DC | 24 V - DC |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
Type | 2,2m |
Length L | 2170 (mm) |
Weight | 2.7 (kg) |
부품 번호.: 10.01.45.00033
밸브 어셈블리 진공 및 압축 공기 제어
Voltage DC | 24 V - DC |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
Type | 2,2m |
Length L | 2170 (mm) |
Weight | 2.7 (kg) |