VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M
Art-Nr.: 10.01.45.00033
Ventil-Baugruppe Steuerung von Vakuum und Druckluft
Spannung DC | 24 V - DC |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |
Typ | 2,2m |
Länge L | 2170 (mm) |
Gewicht | 2.7 (kg) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
Attribut | Wert |
---|---|
L | 2 170 mm |
Dokumentation
Dokumentation
Software
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
Dokumentation | Sprache |
---|---|
Englisch | |
Englisch |