VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M
Część nr.: 10.01.45.00033
Zespół zaworów Sterowanie podciśnieniem i sprężonym powietrzem
Voltage DC | 24 V - DC |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
Type | 2,2m |
Length L | 2170 (mm) |
Weight | 2.7 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
L | 2170 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
Dokumentacja | Język |
---|---|
Język angielski | |
Język angielski |