VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M
Réf. article: 10.01.45.00033
Module Électrovanne Contrôle du vide et de l'air comprimé
Tension DC | 24 V - DC |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |
Type | 2,2m |
Longueur L | 2170 (mm) |
Poids propre | 2.7 (kg) |
Données de construction
Données de construction
Attribut | Valeur |
---|---|
L | 2 170 mm |
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
Documentation | Langue |
---|---|
Anglais | |
Anglais |