SCG-HSS 1xE100 AR 25 47
Część nr.: 10.01.30.01058
Flow Grippers for handling structured surfaces
Branże: Elektornika
| Number of ejectors | 1 |
| Performance class | E100 |
| Additional function | Exhaust duct axial |
| Stroke Z (max.) | 25 (mm) |
| Diameter Ds | 47 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B1 | 73 mm |
| B2 | 72 mm |
| D | 73 mm |
| D2 | 50 mm |
| D3 | 19,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| Ds | 47 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M5-F |
| H | 105 mm |
| H1 | 143,5 mm |
| H2 | 75,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Additional function | Exhaust duct axial |
| ESD status | compliant |
| Performance class | E100 |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
| Weight | 520 g |
| Product family | SCG-HSS |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja