SET SCG-HSS MS KUKA
Część nr.: 10.01.30.01065
Assembly set
| Utilization design | SCG-HSS |
| Mounting | sideways |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| SCG-HSS | |
| B | 46 mm |
| B2 | 38 mm |
| d | 5,2 mm |
| Dmk | 31,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 18 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 71 mm |
| L2 | 23 mm |
| LG1 | 4 mm |
| s | 3 mm |
| Y1 | 29 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Mounting | sideways |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja