Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SET SCG-HSS MS KUKA

부품 번호.: 10.01.30.01065

Assembly set

Utilization designSCG-HSS
Mountingsideways
디자인 데이터
Design image
속성
SCG-HSS
B 46  mm
B2 38  mm
d 5.2  mm
Dmk 31.5  mm
G1 M5-M
H 18  mm
H2 10.5  mm
L 71  mm
L2 23  mm
LG1 4  mm
s 3  mm
Y1 29  mm
기술 데이터
속성
Mounting sideways
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동