유량 그리퍼 SCG 용 흡입 그리퍼흡입면 직경 : 40mm 및 60mm, 흡입 패드 : 20mm ~ 50mmFDA 준수 POM으로 만든 흡입 표면FDA 준수 실리콘 SI-55, SI-HD 또는 정전기 방지 NBR-AS로 만든 젖꼭지적용 분야 표시22개 상품 보기
유량 그리퍼 SCGS 용 흡입 그리퍼흡입면 직경 : 30mm, 흡입 패드 : 20mm ~ 50mmFDA 준수 POM으로 만든 흡입 표면Perbunan NBR-AS (정전기 방지), NBR-ESD 또는 실리콘 (SI-HD)으로 만든 흡입 컵 (FDA 준수)진공패드 (Ø 20-50 mm) FDA 준수 SI-MD, SI-HD 및 정전기 방지 HT1-ESD, NBR-ESD 소재적용 분야 표시25개 상품 보기
새로운민감한 전자 제품의 완벽한 핸들링자국 최소화, ESD 보호 극대화 - 새로운 재질 HT1-ESD로 제작된 진공패드로 민감한 부품을 핸들링하는 새로운 기준을 세우고 있습니다.재질에 대한 자세한 정보
유량 그리퍼 SFG 용 흡입 그리퍼흡입면 직경 : 60mm, 흡입 패드 : 20mm ~ 50mmFDA 준수 POM으로 만든 흡입 표면실리콘으로 만든 흡입 컵 (SI-HD / SI-MD) (FDA 준수)적용 분야 표시17개 상품 보기
무거운 구조의 표면을위한 플로우 그리퍼 SCG-HSS펌핑 속도 : 270 ~ 650 l / 분흡입 영역 : Ø 47mm의 펜 커튼ESD 준수ESD compliant적용 분야 표시1개 상품 보기
Handling Sets SCG-HSSFlow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unionsSuction rate: 270 l/min to 650 l/minSuction area: pin curtain with Ø 47 mmESD compliant적용 분야 표시1개 상품 보기