Schmalz

Virtauksen tarttuja

Komposiittitekstiilien käsittelyn lisäksi nämä tarttujat soveltuvat erityisen hyvin erittäin ohuille, herkille kalvoille, ohuille lasille ja asumattomille painetuille piirilevyille.

Suodata tulokset

Mounting
Merkintä
Toimiala
Product family

Imukahvat virtaustarttujiin SCG

  • Imupinnan halkaisija: 40 mm ja 60 mm, imupehmusteet: 20-50 mm
  • Imupinnat FDA-yhteensopivasta POM: sta
  • Teatti on valmistettu FDA-yhteensopivasta silikonista SI-55, SI-HD tai antistaattisesta NBR-AS: stä
Näytä 22 tuotteet

Imukahvat virtaustarttujiin SCGS

  • Imupinnan halkaisija: 30 mm, imupehmusteet: 20 mm - 50 mm
  • Imupinnat FDA-yhteensopivasta POM: sta
  • Imukupit Perbunan NBR-AS: sta (antistaattinen), NBR-ESD tai silikonista (SI-HD) (FDA-yhteensopiva)
  • Imukuppi valmistettu SI-MD-, SI-HD-, HT1-ESD- ja NBR-ESD-materiaaleista
Näytä 25 tuotteet
Herkkä elektroniikka täydellisesti käsitelty
  • UUSI

Herkkä elektroniikka täydellisesti käsitelty

Minimoidut jäljet, maksimoitu ESD-suojaus - Uudesta HT1-ESD-materiaaliasta valmistettujen imukuppiemme avulla asetamme uudet standardit herkkien komponenttien käsittelylle.

Handling Sets SCG-HSS

  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
Näytä 1 tuote

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.