Schmalz

Flow gripper elintarvikkeille SFG

Pumppausnopeus välillä 270 l / min - 650 l / min

Siirry suoraan tuotteisiin

Kompakti ja kevyt muotoilu, korkea imuteho erittäin dynaamisiin prosesseihin

Rakenteellisten työkappaleiden tehokas vaimennus ja tiivistys niiden päälle asetettaessa pehmeän, joustavan tiivistehuulen ansiosta

Elintarviketurvallisten materiaalien avulla leivonnaisia ​​ja makeisia voidaan käsitellä

Helppo puhdistaa hygieenisen suunnittelun ansiosta

Korkea järjestelmän saatavuus, koska imukuppi voidaan purkaa ilman työkaluja

Design
  • Perusmalli (2) valmistettu FDA-vaatimusten mukaisista materiaaleista, integroidulla paineilmakäyttöisellä tyhjiöntuotannolla sivuseinää varten
  • Paineilmaliitäntä (imu) (3)
  • Poistoilmakanava (1) imetyn ilman hallittuun ohjaamiseen
  • Imuliitäntänippa FDA-yhteensopivasta muovista (5)
  • Imukuppi (6) valmistettu silikonista (SI-HD), jolla on suuri akselin halkaisija suurille tilavuusvirroille; Imupinta (7)
  • Sovitin vaakasuorille pinnoille (4) ja robottilaippoihin (8) asennettavaksi
Tekniset tiedot
  • Pumppausnopeus: 270-650 l / min
  • Teattu FDA-yhteensopivasta silikonista
  • Kosketinelementin halkaisija: 20-60 mm
Suorituskykytiedot
Metrinen
Keisarillinen
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00469,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SFG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SFG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SFG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5813,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SFG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Toimialat
  • •Elintarviketeollisuus
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Mounting
Toimiala
Product family

1 - 1 / 1 tuloksista

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Osanro: 10.01.30.00911

Flow gripper for dry food made of FDA compliant material

Toimialat: Elintarviketeollisuus

Number of ejectors1
Performance classE100
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.