Schmalz

Garras de flujo para alimentos SFG

Capacidad de aspiración de 270 l/min a 650 l/min

Ir directamente a los productos

Forma compacta y ligera con elevada capacidad de aspiración para procesos altamente dinámicos

Amortiguación y sellado efectivos de piezas estructuradas durante el posicionamiento gracias a su labio hermetizante suave y flexible

Los materiales aptos para productos alimenticios permiten la manipulación de productos de panadería y dulces

Limpieza sencilla gracias a su Diseño Higiénico

Elevada disponibilidad de la instalación, ya que la ventosa se desmonta sin herramientas

Diseño
  • Modelo básico (2) de materiales conformes con FDA con generación de vacío por aire comprimido integrada para el montaje lateral
  • Conexión de aire comprimido (aspirar) (3)
  • Conducto de escape (1)
  • Boquilla de conexión de ventosa fabricado en plástico conforme con FDA (5)
  • Ventosa (6) de silicona (SI-HD) con gran diámetro de vástago para flujos elevados; superficie de aspiración (7)
  • Adaptador para el montaje en superficies horizontales (4) y bridas de robot (8)
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración: 270 a 650 l/min
  • Ventosa de silicona conforme con FDA
  • Diámetro del elemento de contacto: 20 a 60 mm
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00469,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SFG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SFG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SFG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5813,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SFG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Industrias
  • •Alimentos
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Montaje
Sectores
Familia de productos

1 - 1 de 1 resultados

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo: 10.01.30.00911

Garra de flujo para alimentos secos fabricada con materiales que cumplen con la FDA

Industrias: Alimentos

Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Montajede lado
Función adicionalConexión de aire de escape axial

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta