Schmalz

Chwytak przepływowy do żywności SFG

Wydajność ssania od 270 l/min do 650 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Kompaktowa i lekka konstrukcja o dużej mocy ssania dla procesów o dużej dynamice

Skuteczne tłumienie i uszczelnianie elementów konstrukcyjnych podczas układania za pomocą miękkiej, elastycznej wargi uszczelniającej

Materiały bezpieczne dla żywności umożliwiają obsługę wypieków i słodyczy

Łatwe czyszczenie dzięki higienicznemu wzornictwu

Wysoka dostępność systemu, ponieważ przyssawki mogą być demontowane bez użycia narzędzi

Projekt
  • Model podstawowy (2) wykonany z materiałów zgodnych z wymogami FDA, ze zintegrowanym pneumatycznym wytwarzaniem próżni, do montażu bocznego
  • Przyłącze sprężonego powietrza (ssanie) (3)
  • Kanał powietrza wylotowego (1) do kontrolowanego prowadzenia przewodów powietrza dolotowego
  • Ssawna złączka przyłączeniowa wykonana z tworzywa sztucznego zgodnego z FDA (5)
  • Ssawka (6) wykonana z silikonu (SI-HD) o dużej średnicy wału dla dużych przepływów objętościowych; powierzchnia ssąca (7)
  • Adapter do montażu na powierzchniach poziomych (4) i kołnierzach robotów (8)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania: 270 do 650 l/min
  • Ssawka wykonana z silikonu zgodnego z wymogami FDA
  • Średnica elementu stykowego: 20 do 60 mm
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00469,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SFG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SFG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SFG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5813,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SFG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Branże
  • •Żywność
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
Mounting
Industry sector
Product family

1 - 1 z 1 wyników

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Część nr.: 10.01.30.00911

Flow gripper for dry food made of FDA compliant material

Branże: Żywność

Number of ejectors1
Performance classE100
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.