Schmalz

Pinze di presa di flusso per alimenti SFG

Capacità di aspirazione da 270 l/min a 650 l/min

Vai direttamente ai prodotti

Forma compatta e leggera con potenza di aspirazione elevata per processi estremamente dinamici

Ammortizzazione e presa efficaci di pezzi strutturati grazie all’utilizzo di labbra di tenuta morbide e flessibili

I materiali compatibili con gli alimenti permettono la movimentazione di prodotti da forno e dolciumi

Pulizia semplificata grazie al design Hygienic

Disponibilità elevata dell’impianto perché la ventosa può essere smontata senza utensili

Struttura
  • Modello base (2) in materiali conformi FDA con generazione di vuoto integrata ad aria compressa e per il montaggio laterale
  • Attacco aria compressa (aspirare) (3)
  • Condotto dell´aria di scarico (1) per la deviazione controllata dell’aria aspirata
  • Nipplo di collegamento ventosa in plastica conforme FDA (5)
  • Ventosa (6) in silicone (SI-HD) con grande diametro tubo flessibile per portate; superfici ventosa (7)
  • Adattatore per il montaggio alle superfici orizzontali (4) e flange robot (8)
Dati tecnici
  • Capacità di aspirazione: 270 a 650 l/min
  • Ventosa in silicone conforme ai requisiti FDA
  • Diametro elemento di contatto: 20 a 60 mm
Dati delle prestazioni
Metrico
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00469,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SFG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SFG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SFG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5813,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SFG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Industrie
  • •Alimentare
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Montaggio
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 1 da 1 risultati

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo: 10.01.30.00911

Pinza di presa di flusso per alimenti secchi in materiali conformi alla FDA

Industrie: Alimentare

Numero di eiettori1
Classe di potenzaE100
Montaggiolateralmente
Funzioni supplementariCondotto dell´aria di scarico assiale

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.