Schmalz

Gıda SFG için Akış Tutucuları

270 l/dk'dan 650 l/dk'ya kadar emiş hızı

Doğrudan ürünlere gidin

Son derece dinamik prosesler için kompakt ve hafif tasarım ve yüksek emiş kapasitesi

Yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı sayesinde yüzeylere yerleştirildiğinde yapılandırılmış iş parçalarının etkili sönümlenmesi ve sızdırmazlığı

Gıdaya uygun malzemeler unlu mamullerin ve tatlıların taşınmasını sağlar

Hijyenik tasarım sayesinde kolay temizlik

Vantuzun alet kullanmadan çıkarılması sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği

Tasarım
  • Yanal montaj için entegre basınçlı hava vakum üretimine sahip FDA uyumlu malzemelerden yapılmış temel modül (2)
  • Basınçlı hava bağlantısı (emme) (3)
  • Egzoz borusu (1)
  • FDA uyumlu plastikten yapılmış vantuzlu konektör (5)
  • Yüksek akış hızları için geniş şaft çapına sahip silikondan (SI-HD) yapılmış vantuz (6); emiş alanı (7)
  • Yatay yüzeylere (4) ve robot flanşlarına (8) montaj için adaptör
Teknik veri
  • Vakum kapasitesi: 270 l/dak ila 650 l/dak
  • FDA uyumlu silikondan yapılmış vantuz
  • Çap temas elemanı: 20 ila 60 mm
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00469,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SFG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SFG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SFG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5813,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SFG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Endüstriler
  • •Gıda
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
Montaj
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

1 sonuçtan 1 - 1'si

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Parça no.: 10.01.30.00911

FDA uyumlu malzemeden yapılmış kuru gıda için akış tutucu

Endüstriler: Gıda

Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Montajyanlara doğru
Ek fonksiyonEgzoz havası bağlantısı eksenel

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.