Schmalz

Flow Grippers for Food SFG

Suction rate from 270 l/min to 650 l/min

Přejděte přímo na produkty

Compact and lightweight design and high suction capacity for highly dynamic processes

Effective damping and sealing of structured workpieces when placed on surfaces thanks to soft, flexible sealing lip

Food-safe materials enable handling of bakery goods and sweets

Easy cleaning due to hygienic design

High system availability thanks to suction cup removal without tools

Nadstavba
  • Basic modul (2) made of FDA compliant materials with integrated compressed air vacuum generation for lateral mounting
  • Compressed air connection (suction) (3)
  • Exhaust pipe (1)
  • Suction cup connector made of FDA compliant plastics (5)
  • Suction cup (6) made of silicone (SI-HD) with large shaft diameter for high flow rates; suction area (7)
  • Adapter for mounting to horizontal surfaces (4) and robot flanges (8)
Technické údaje
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction cup made from FDA compliant silicone
  • Diameter contact element: 20 to 60 mm
Údaje o výkonnosti
Metrické
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00469,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SFG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SFG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SFG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5813,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SFG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Odvětví
  • •Food
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Mounting
Industry sector
Product family

1 - 1 z 1 výsledků

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Číslo dílu.: 10.01.30.00911

Flow gripper for dry food made of FDA compliant material

Odvětví: Food

Number of ejectors1
Performance classE100
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.