Schmalz

Flow Grippers for Food SFG

Suction rate from 270 l/min to 650 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Compact and lightweight design and high suction capacity for highly dynamic processes

Effective damping and sealing of structured workpieces when placed on surfaces thanks to soft, flexible sealing lip

Food-safe materials enable handling of bakery goods and sweets

Easy cleaning due to hygienic design

High system availability thanks to suction cup removal without tools

Cấu trúc
  • Basic modul (2) made of FDA compliant materials with integrated compressed air vacuum generation for lateral mounting
  • Compressed air connection (suction) (3)
  • Exhaust pipe (1)
  • Suction cup connector made of FDA compliant plastics (5)
  • Suction cup (6) made of silicone (SI-HD) with large shaft diameter for high flow rates; suction area (7)
  • Adapter for mounting to horizontal surfaces (4) and robot flanges (8)
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction cup made from FDA compliant silicone
  • Diameter contact element: 20 to 60 mm
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00469,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SFG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SFG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SFG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5813,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SFG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Các ngành
  • •Food
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Mounting
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 1 từ 1 kết quả

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.30.00911

Flow gripper for dry food made of FDA compliant material

Các ngành: Food

Number of ejectors1
Performance classE100
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.