Schmalz

Préhenseurs à flux

En complément de la manipulation des textiles composites, ces préhenseurs conviennent parfaitement aux films plastiques extrêmement fins et sensibles, au verre mince et aux circuits imprimés vierges.

Filtrer les résultats

Montage
Caractérisation
Secteurs
Famille de produits

Ventouse pour préhenseurs à flux SCG

  • Diamètre de la zone d'aspiration : 40 mm et 60 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Surfaces d'aspiration en POM conforme à la FDA
  • Ventouses en silicone SI-MD, SI-HD ou NBR-ESD électrostatique conformes à la FDA
Afficher 22 produits
Manipulation parfaite des appareils électroniques sensibles
  • NOUVEAU

Manipulation parfaite des appareils électroniques sensibles

Avec nos ventouses fabriquées à partir du nouveau matériau HT1-ESD, nous minimisons les marques et assurons une protection ESD maximale. De plus, nous établissons de nouvelles normes pour manipuler des composants sensibles.

Kits de préhension pour robot SCG-HSS

  • Préhenseur à flux comprenant un kit de montage, un réducteur de pression et des raccords à vis
  • Capacité d'aspiration : 270 l/min à 650 l/min
  • Surface de ventouse : rideau à goupilles de Ø 47 mm
  • Conforme à l'EDD
Afficher 1 produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.