Ventouses pour préhenseurs à flux SCGS
Les éléments de contact peuvent être conformes aux normes alimentaires (POM, SI-MD et SI-HD) ou conducteurs pour les décharges électrostatiques (HT1-ESD et NBR-ESD)
Le débit d'aspiration élevé permet de saisir en toute sécurité même des pièces poreuses et très structurées
Joint d'étanchéité souple pour un meilleur amortissement et une meilleure étanchéité sur les surfaces structurées telles que les biscuits
La surface d'aspiration en POM empêche la succion et l'endommagement de la pièce
La ventouse peut être démontée facilement pour un nettoyage simplifié
Composition

- Raccord de ventouse en aluminium (conforme FDA) avec raccord fileté ou Quick-Change
- Ventouses (Ø 20-50 mm) en SI-MD, SI-HD conforme aux normes FDA et et électrostatique HT1-ESD, NBR-ESD
- Surface de préhension en POM (Ø 30 mm)
- Un grand diamètre de tige pour des débits élevés
Données techniques
- Diamètre de la zone d'aspiration : 30 mm
- Diamètre de surface d'aspiration : 20 à 50 mm
- Surfaces d'aspiration en POM conforme à la FDA
- Ventouses en SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD
Secteurs
- •Agroalimentaire
- •Conditionnement
- •Électronique
- •Usage général
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 10 de 25 résultats

Réf. article: 10.01.30.01087
Ventouse (ronde)
Secteurs : Conditionnement | Agroalimentaire
| Taille | 20 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Standard | 602 |
| Type de ventouse | BCG |

Réf. article: 10.01.30.01103
Ventouse (ronde)
Secteurs : Conditionnement | Agroalimentaire
| Taille | 20 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Standard | 602 |
| Type de ventouse | BCG |

Réf. article: 10.01.30.01088
Ventouse (ronde)
Secteurs : Conditionnement | Agroalimentaire
| Taille | 30 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Standard | 602 |
| Type de ventouse | BCG |

Réf. article: 10.01.30.01104
Ventouse (ronde)
Secteurs : Conditionnement | Agroalimentaire
| Taille | 30 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Standard | 602 |
| Type de ventouse | BCG |