Schmalz

Suction Cups for Flow Grippers SCGS

Suction area (Ø) from 20 mm to 50 mm

Přejděte přímo na produkty

Contact elements optionally food-safe (POM, SI-MD und SI-HD) or conductive for electrostatic discharge (HT1-ESD and NBR-ESD)

Very high suction flow rate enables safe gripping even of porous, highly structured workpieces

Soft, flexible sealing lip for best damping and sealing on structured surfaces such as biscuits

Suction surface made of POM prevents suction and damage to the workpiece

Suction cup can be dismantled without tools for easy cleaning

Nadstavba
  • Aluminium suction cup connection nipple (FDA-compliant) with threaded connection or Quick-Change
  • Suction cups (Ø 20-50 mm) made of FDA-compliant SI-MD, SI-HD and electrostatic HT1-ESD, NBR-ESD
  • Gripping surface made out of POM (Ø 30 mm)
  • Large shaft diameter for high flow rates
Technické údaje
  • Diameter suction area: 30 mm
  • Diameter suction cup: 20 to 50 mm
  • Suction areas made of FDA compliant POM
  • Suction cups made of SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD
Odvětví
  • •Electronics
  • •Food
  • •Packaging
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Suction cup material
Size
Označování
Industry sector
Product family

1 - 10 z 25 výsledků

  • NOVÝ
SAUG-SCGS 20 HT1-ESD-60 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01510

Suction cup (round)

Odvětví: Electronics

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
  • NOVÝ
SAUG-SCGS 30 HT1-ESD-60 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01511

Suction cup (round)

Odvětví: Electronics

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
  • NOVÝ
SAUG-SCGS 40 HT1-ESD-60 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01512

Suction cup (round)

Odvětví: Electronics

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
  • NOVÝ
SAUG-SCGS 50 HT1-ESD-60 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01513

Suction cup (round)

Odvětví: Electronics

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01087

Suction cup (round)

Odvětví: Packaging | Food

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01103

Suction cup (round)

Odvětví: Packaging | Food

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01091

Suction cup (round)

Odvětví: Electronics

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01088

Suction cup (round)

Odvětví: Packaging | Food

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01104

Suction cup (round)

Odvětví: Packaging | Food

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01092

Suction cup (round)

Odvětví: Electronics

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku