Schmalz

Zuigkussens voor flowgrijpers SCGS

Zuigvlak van 20 mm tot 50 mm

Ga direct naar de producten

Contactelementen optioneel voedselveilig (POM, SI-MD en SI-HD) of geleidend voor elektrostatische ontlading (HT1-ESD en NBR-ESD)

Zeer hoge zuigvolumestroom maakt veilig vasthouden mogelijk, zelfs van poreuze, sterk gestructureerde werkstukken

Zachte, flexibele afdichtingslip voor de beste demping en afdichting op gestructureerde oppervlakken zoals koekjes

Zuigvlak van POM voorkomt afzuiging en beschadiging van het werkstuk

De zuignap kan zonder gereedschap worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging

Ontwerp
  • Zuignippel van aluminium (FDA-conform) met schroefaansluiting of Quick-Change
  • Zuigers (Ø 20-50 mm) van FDA-conform SI-MD, SI-HD en elektrostatisch HT1-ESD, NBR-ESD
  • Grijpoppervlak van POM (Ø 20-50 mm)
  • Grote asdiameter voor hoge volumestromen
Technische gegevens
  • Diameter zuigvlak: 30 mm, zuiggrijper: 20 mm tot 50 mm
  • Zuigvlakken van FDA-conforme POM
  • Zuignap gemaakt van Perbunan NBR-AS (antistatisch), NBR-ESD of siliconen (SI-HD) (FDA-conform)
  • Zuigers van SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD
Industriesegmenten
  • •Elektronica
  • •Universeel
  • •Verpakkingen
  • •Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Suction cup material
Size
Etikettering
Sector
Product family

1 - 10 van 25 resultaten

  • NIEUW
SAUG-SCGS 20 HT1-ESD-60 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01510

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Elektronica

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
  • NIEUW
SAUG-SCGS 30 HT1-ESD-60 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01511

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Elektronica

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
  • NIEUW
SAUG-SCGS 40 HT1-ESD-60 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01512

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Elektronica

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
  • NIEUW
SAUG-SCGS 50 HT1-ESD-60 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01513

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Elektronica

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01087

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Standaard602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01103

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Standaard602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01091

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Elektronica

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01088

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Standaard602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01104

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Standaard602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01092

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Elektronica

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen