Schmalz

Bestelinformatie

The flow gripper SCGS is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

  • Flow gripper (step1) – available for sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

 
Available accessories: screw in push fitting

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01104

Vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Standaard602
Suction cup typeBCG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Dmax (N) 25  mm
Dmax(S) 32,5  mm
dn 15  mm
Ds 29,5  mm
G1 M20x1-F
H 26,3  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 5,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 30
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 10,9  g
Product family SAUG-SCGS
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen