SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B
Część nr.: 10.01.30.01104
Suction cup (round)
Branże: Pakowanie | Żywność
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| 602 | |
| Suction cup type | BCG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 32,5 mm |
| dn | 15 mm |
| Ds | 29,5 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 26,3 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 5,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 10,9 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja