Schmalz

Informace o objednávce

The flow gripper SCGS is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

  • Flow gripper (step1) – available for sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

 
Available accessories: screw in push fitting

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01104

Suction cup (round)

Odvětví: Food | Packaging

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Suction cup typeBCG
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax (N) 25  mm
Dmax(S) 32,5  mm
dn 15  mm
Ds 29,5  mm
G1 M20x1-F
H 26,3  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 5,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 30
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 10,9  g
Product family SAUG-SCGS
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku