Schmalz

Przyssawki do chwytaków przepływowych SCGS

Powierzchnia ssąca od 20 mm do 50 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elementy stykowe opcjonalnie bezpieczne dla kontaktu z żywnością (POM, SI-MD i SI-HD) lub przewodzące wyładowania elektrostatyczne (HT1-ESD i NBR-ESD)

Bardzo wysoki przepływ objętościowy ssania pozwala na bezpieczne uchwycenie nawet porowatych, silnie zbudowanych elementów roboczych

Miękka, elastyczna warga uszczelniająca dla najlepszego tłumienia i uszczelniania na powierzchniach strukturalnych, takich jak ciasteczka

Powierzchnia ssąca wykonana z POM zapobiega zasysaniu i uszkodzeniu elementu roboczego

Ssawkę można zdemontować bez użycia narzędzi w celu łatwego czyszczenia

Projekt
  • Nypel przyłączeniowy przyssawki z aluminium (zgodny z FDA) z przyłączem gwintowanym lub Quick-Change
  • Przyssawki (Ø 20–50 mm) wykonane z materiałów zgodnych z normami FDA: SI-MD, SI-HD oraz elektrostatycznych HT1-ESD, NBR-ESD
  • Powierzchnia chwytna wykonana z POM (Ø 20-50 mm)
  • Duża średnica wału dla dużych przepływów objętościowych
Dane techniczne
  • Średnica powierzchni ssącej: 30 mm, przyssawka: 20 mm do 50 mm
  • Powierzchnie ssące wykonane z POM zgodnego z FDA
  • Przyssawka wykonana z Perbunanu NBR-AS (antystatyczna), NBR-ESD lub silikonu (SI-HD) (zgodna z FDA)
  • Przyssawki wykonane z SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD
Branże
  • •Elektornika
  • •Pakowanie
  • •Uniwersalne
  • •Żywność
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
Suction cup material
Size
Etykietowanie
Industry sector
Product family

1 - 10 z 25 wyników

  • NOWY
SAUG-SCGS 20 HT1-ESD-60 B

Część nr.: 10.01.30.01510

Suction cup (round)

Branże: Elektornika

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
  • NOWY
SAUG-SCGS 30 HT1-ESD-60 B

Część nr.: 10.01.30.01511

Suction cup (round)

Branże: Elektornika

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
  • NOWY
SAUG-SCGS 40 HT1-ESD-60 B

Część nr.: 10.01.30.01512

Suction cup (round)

Branże: Elektornika

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
  • NOWY
SAUG-SCGS 50 HT1-ESD-60 B

Część nr.: 10.01.30.01513

Suction cup (round)

Branże: Elektornika

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B

Część nr.: 10.01.30.01087

Suction cup (round)

Branże: Pakowanie | Żywność

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

Część nr.: 10.01.30.01103

Suction cup (round)

Branże: Pakowanie | Żywność

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B

Część nr.: 10.01.30.01091

Suction cup (round)

Branże: Elektornika

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B

Część nr.: 10.01.30.01088

Suction cup (round)

Branże: Pakowanie | Żywność

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Część nr.: 10.01.30.01104

Suction cup (round)

Branże: Pakowanie | Żywność

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

Część nr.: 10.01.30.01092

Suction cup (round)

Branże: Elektornika

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.