- NOWY
SAUG-SCGS 50 HT1-ESD-60 B
Część nr.: 10.01.30.01513
Suction cup (round)
Branże: Elektornika | Pakowanie | Uniwersalne | Żywność
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup type | BCG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 52 mm |
| dn | 27 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31,5 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 19,7 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja