- 새로운
SAUG-SCGS 50 HT1-ESD-60 B
부품 번호.: 10.01.30.01513
Suction cup (round)
산업: 식품 | 일반 | 전자 | 포장
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup type | BCG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 52 mm |
| dn | 27 mm |
| Ds | 49.4 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31.5 mm |
| LG1 | 6.5 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 19.7 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서