- NOVÝ
SAUG-SCGS 50 HT1-ESD-60 B
Číslo dílu.: 10.01.30.01513
Suction cup (round)
Odvětví: Electronics | Food | Packaging | Universal
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup type | BCG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax (N) | 25 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| dn | 27 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31,5 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 19,7 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace