- UUSI
SAUG-SCGS 50 HT1-ESD-60 B
Osanro: 10.01.30.01513
Suction cup (round)
Toimialat: Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Pakkaus | Yleiskäyttö
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup type | BCG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 52 mm |
| dn | 27 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31,5 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 19,7 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi