Schmalz

Imukahvat virtaustarttujiin SCGS

Imupinta-ala 20-50 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Kosketuselementit valinnaisesti elintarviketurvallisia (POM, SI-MD ja SI-HD) tai johtavia sähköstaattista purkautumista varten (HT1-ESD ja NBR-ESD)

Erittäin suuri imutilavuusvirta mahdollistaa turvallisen otteen myös huokoisista, voimakkaasti rakenteellisista työkappaleista

Pehmeä, joustava tiivistehuuli optimaaliseen vaimennukseen ja tiivistämiseen rakenteellisilla pinnoilla, kuten B. Evästeet

POM-imupinta estää työkappaleen imemisen ja vahingoittumisen

Pölynimuri voidaan purkaa ilman työkaluja puhdistamisen helpottamiseksi

Design
  • Imukupin liitäntänapa valmistettu POM: sta (FDA-yhteensopiva) tai alumiinista
  • Imukuppi (Ø 20–50 mm) valmistettu FDA-vaatimusten mukaisista SI-MD-, SI-HD- ja sähköstaattisista HT1-ESD- ja NBR-ESD-materiaaleista
  • Tartuntapinta POM (Ø 20-50 mm)
  • Suuri akselin halkaisija suurille virtauksille
Tekniset tiedot
  • Imupinnan halkaisija: 30 mm, imupehmusteet: 20 mm - 50 mm
  • Imupinnat FDA-yhteensopivasta POM: sta
  • Imukupit Perbunan NBR-AS: sta (antistaattinen), NBR-ESD tai silikonista (SI-HD) (FDA-yhteensopiva)
  • Imukuppi valmistettu SI-MD-, SI-HD-, HT1-ESD- ja NBR-ESD-materiaaleista
Toimialat
  • Elektroniikka
  • Elintarviketeollisuus
  • Pakkaus
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Suction cup material
Size
Merkintä
Toimiala
Product family

1 - 10 / 25 tuloksista

SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B

Osanro: 10.01.30.01087

Suction cup (round)

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

Osanro: 10.01.30.01103

Suction cup (round)

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B

Osanro: 10.01.30.01091

Suction cup (round)

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B

Osanro: 10.01.30.01088

Suction cup (round)

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Osanro: 10.01.30.01104

Suction cup (round)

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

Osanro: 10.01.30.01092

Suction cup (round)

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 40 SI-MD-55 602 B

Osanro: 10.01.30.01089

Suction cup (round)

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B

Osanro: 10.01.30.01105

Suction cup (round)

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B

Osanro: 10.01.30.01093

Suction cup (round)

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B

Osanro: 10.01.30.01090

Suction cup (round)

Size50
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin