Schmalz

유량 그리퍼 SCGS 용 흡입 그리퍼

20mm ~ 50mm의 흡입 영역

제품으로 바로 이동

접촉 요소는 선택 사항으로 식품 안전 등급(POM, SI-MD 및 SI-HD) 또는 정전기 방전을 위한 전도성(HT1-ESD 및 NBR-ESD)으로 제공됩니다

매우 높은 흡입 체적 유량으로 다공성의 심하게 구조화 된 공작물도 안전하게 잡을 수 있습니다.

다음과 같은 구조화 된 표면에서 최적의 댐핑 및 밀봉을위한 부드럽고 유연한 밀봉 립 B. 쿠키

POM 흡입면은 작업 물이 빨려 들어가 손상되는 것을 방지합니다.

도구없이 진공 청소기를 분해하여 쉽게 청소할 수 있습니다.

디자인
  • 알루미늄 소재 흡착컵 연결 니플(FDA 준수), 나사 연결 또는 퀵 체인지 방식
  • 진공패드 (Ø 20-50 mm) FDA 준수 SI-MD, SI-HD 및 정전기 방지 HT1-ESD, NBR-ESD 소재
  • POM (Ø 20-50 mm)으로 만든 그립 표면
  • 대량 유량을위한 큰 샤프트 직경
기술 데이터
  • 흡입면 직경 : 30mm, 흡입 패드 : 20mm ~ 50mm
  • FDA 준수 POM으로 만든 흡입 표면
  • Perbunan NBR-AS (정전기 방지), NBR-ESD 또는 실리콘 (SI-HD)으로 만든 흡입 컵 (FDA 준수)
  • 진공패드 (Ø 20-50 mm) FDA 준수 SI-MD, SI-HD 및 정전기 방지 HT1-ESD, NBR-ESD 소재
산업
  • •식품
  • •일반
  • •전자
  • •포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Suction cup material
Size
라벨링
산업 분야
Product family

결과 25 중 1 - 10개

  • 새로운
SAUG-SCGS 20 HT1-ESD-60 B

부품 번호.: 10.01.30.01510

Suction cup (round)

산업: 전자

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
  • 새로운
SAUG-SCGS 30 HT1-ESD-60 B

부품 번호.: 10.01.30.01511

Suction cup (round)

산업: 전자

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
  • 새로운
SAUG-SCGS 40 HT1-ESD-60 B

부품 번호.: 10.01.30.01512

Suction cup (round)

산업: 전자

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
  • 새로운
SAUG-SCGS 50 HT1-ESD-60 B

부품 번호.: 10.01.30.01513

Suction cup (round)

산업: 전자

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B

부품 번호.: 10.01.30.01087

Suction cup (round)

산업: 포장 | 식품

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

부품 번호.: 10.01.30.01103

Suction cup (round)

산업: 포장 | 식품

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B

부품 번호.: 10.01.30.01091

Suction cup (round)

산업: 전자

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B

부품 번호.: 10.01.30.01088

Suction cup (round)

산업: 포장 | 식품

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

부품 번호.: 10.01.30.01104

Suction cup (round)

산업: 포장 | 식품

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
602
Suction cup typeBCG
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

부품 번호.: 10.01.30.01092

Suction cup (round)

산업: 전자

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동