SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B
부품 번호.: 10.01.30.01088
Suction cup (round)
산업: 식품 | 포장
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| 602 | |
| Suction cup type | BCG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 32.5 mm |
| dn | 15 mm |
| Ds | 29.5 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 26.3 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 5.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 10.9 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서