SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B
N° de artículo: 10.01.30.01088
Ventosa (redonda)
Industrias: Alimentos | Envases
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Estándar | 602 |
| Modelo de ventosa | BCG |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax (N) | 25 mm |
| Dmax(S) | 32,5 mm |
| dn | 15 mm |
| Ds | 29,5 mm |
| G1 | M20x1-HE |
| H | 26,3 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Recorrido) | 5,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 10,9 g |
| Familia de productos | SAUG-SCGS |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación